arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
HGKHA 173 Ilustração semelhante

HGKHA 173

Castanhas duras para O.D. Fixação

ID 122206

Disponibile in magazzino
HGKHA 173, Castanhas duras para O.D. Fixação

Características do produto:
  • Serração: 1/16" x 90°
  • Largura da ranhura: 12 mm
  • Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
Ferramentas:
  • Você quer saber a faixa exata de fixação de sua placa de torno ou precisa de uma faixa de fixação diferente? Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Grupo de produtos Castanhas duras para O.D. Fixação
Serração 1/16" x 90°
Largura do slot N [mm] 12.0
Largura B [mm] 35.0
Altura H [mm] 50.0
Comprimento L [mm] 60.0
Profundidade de aperto T [mm] 20.0
Parada da peça G M6
Espaçamento do furo b [mm] 21.0
Parafusos M12
Material Aço 16MnCr5, endurecido
m/conjunto [kg] 1.4