SZI 17-3
Ganasce dure ad artigli per serraggio interno
ID 123142
SZI 17-3, Ganasce dure ad artigli per serraggio interno
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Dentatura: 1/16" x 90°
- Larghezza della scanalatura: 14 mm
- Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
- Vuoi conoscere il campo di serraggio esatto del tuo mandrino autocentrante oppure ti serve un campo di serraggio diverso? Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Specifiche tecniche
| Produktová skupina | Tvrdé hrubovací čelisti pro I.D. upínání (za vnitřní průměr) Upínání |
|---|---|
| Ozubení | 1/16" x 90° |
| Šířka drážky N [mm] | 14.0 |
| Šířka B [mm] | 40.0 |
| Výška H [mm] | 47.0 |
| Délka L [mm] | 65.0 |
| Upínací hloubka T [mm] | 20.0 |
| Závit zarážky obrobku G | M6 |
| Rozestup otvorů b [mm] | 20.0 |
| Šrouby | M10 |
| Materiál | Ocel 16MnCr5, kalená |
| m/sada [kg] | 1.6 |