SZAU 250
범용 클로 죠
ID 1470620
SZAU 250, 범용 클로 죠
제품 특징:
제품 특징:
- 톱니: 1/16" x 90°
- 홈의 폭: 21 mm
- 전달 유닛: 1 세트 = 3 피스
- 선반 척의 정확한 클램핑 범위를 알고 싶으신가요? "도구"를 클릭하여 척 죠 빨리 찾기를 사용하세요.
기술 세부 정보
| Produktová skupina | Univerzální hrubovací čelisti |
|---|---|
| Ozubení | 1/16" x 90° |
| Šířka drážky N [mm] | 21.0 |
| Šířka B [mm] | 50.0 |
| Výška H [mm] | 55.0 |
| Délka L [mm] | 86.0 |
| Upínací hloubka T [mm] | 25.0 |
| Závit zarážky obrobku G | M6 |
| Rozestup otvorů b [mm] | 45.0 |
| Materiál | Ocel 16MnCr5, kalená |
| m/sada [kg] | 3.06 |