SPC-OB 40-16G6
クランプピン
ID 1398361
クランプピン 標準
特長:
特長:
- センタリングカラーなしのクランプピン
- クランプピン
- 保持力 M12: 50 kN
- 保持力 M16: 75 kN
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- 重量: 0.3 kg
Specifiche tecniche
| 保持力 M12 [kN] | 50.0 |
|---|---|
| 保持力 M16 [kN] | 75.0 |
| 繰り返し精度 [mm] | < 0.005 |
| バリエーション | クランプピン |
| 重量 [kg] | 0.3 |
納品内容
クランプピン、固定ネジなし