arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
NE 64

NE 64

Clamping modules

ID 1445740

Disponibile in magazzino
Clamping module standard

Product features:
  • Positioning element with VERO-S NSE3 interface
Technical data:
  • Dimensions: Ø64 x Ø50 x 35.5 mm
  • Repeat accuracy: < 0.005 mm
  • Weight: 0.3 kg
Diameter [mm] 64.0
Repeat accuracy [mm] < 0.005
Weight [kg] 0.3

Scope of delivery
Quick-change Pallet Unit