arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
NSE3 100-75-K

NSE3 100-75-K

Moduli di serraggio

ID 1503018

Módulo de fixação padrão

Características do produto:
  • Sistema de mola - Abertura pneumática
  • Função turbo
  • Vedação de cone
  • Monitoramento dinâmico da pressão das posições da corrediça de fixação
Dados técnicos:
  • Dimensões: 100 x 75 x 61 mm
  • Força de tração: 4 kN
  • Força de tração com turbo: 14 kN
  • Precisão de repetição: < 0.005 mm
  • Pressão de desbloqueio: 6 bar
  • Peso: 2.3 kg
Comprimento [mm] 100.0
Largura [mm] 75.0
Força de tração [kN] 4.0
Força de tração com turbo [kN] 14.0
Pressão de desbloqueio [bar] 6.0
Precisão de repetição [mm] < 0.005
Peso [kg] 2.3

Escopo de fornecimento
Módulo de fixação, parafusos de montagem, parafusos de montagem, O-rings, tampas, manual de operação; sem pinos de aperto