PAL S 399 x 159
クランピングパレット (クランピングデバイスなし)
ID 471020
クランピングパレット標準
特長:
特長:
- 顧客側仕上げの上側
- ボトム 2 方向クランピング ピン SPx 40
- 寸法: 399 x 159 x 20 mm
- 材質: 鋼鉄
- 平行度: 0.02 mm
- 重量: 10.6 kg
Specifiche tecniche
| 長さ [mm] | 399.0 |
|---|---|
| 幅 [mm] | 159.0 |
| 高さ H [mm] | 20.0 |
| 材質 | 鋼鉄 |
| 平行度 [mm] | 0.02 |
| 重量 [kg] | 10.6 |
納品内容
クランプパレット、クランプピン、アルミハンドル