arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SPC-S 40

SPC-S 40

Klempennen

ID 1323857

Disponibile in magazzino
Spanbouten standaard

Productkenmerken
  • Zwaluwstaartbouten
  • Klempen
  • Gepolijst staal
Technische gegevens
  • Max. Schnittstellentiefe: 3.5 mm
  • Houdkracht: 15 kN
  • Gewicht: 0.4 kg
Houdkracht [kN] 15.0
Materiaal Gepolijst staal
Variantuitvoering Klempen
Gewicht [kg] 0.4

Levering
Klempennen