MFRS-A2-070 800 x 500
Mandrini magnetici con tecnica dei poli quadri
ID 1304542
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Prodotti alternativi:
Standard tecnologia di serraggio magnetico
Informazioni sulla sospensione:
Informazioni sulla sospensione:
- Data di fine vendita: 2025-10-24
- Sostituito da: 1595033
- Mandrino magnetico elettropermanente
- Tecnologia: Polo quadrato
- Tipo di magnete: Doppel-AlNiCo + Neodym
- Con indicatore di stato brevettato sul piano magnetico per la visualizzazione dello stato di serraggio (rosso/verde)
- Senza ciclo a basso magnetismo residuo
- Dimensioni: 800 x 500 x 86 mm
- Dimensione del polo: 70 x 70 mm
- Numero di poli: 40 (filettatura polo M10)
- Max. forza di ancoraggio per polo: 7.7 kN
- Forza di ancoraggio totale max.: 308 kN
- Max. temperatura di lavoro: 80 °C
- Peso: 240 kg
- Connessione rapida con tappo di copertura
- Posizione connessione rapida: A (posizione standard)
- Numero di canali: 1
- Connessione: 4-PIN
- Collegamento elettronica: 400 V / 460 V
- Tipo di protezione: 67
Specifiche tecniche
| L [mm] | 800.0 |
|---|---|
| B [mm] | 500.0 |
| H [mm] | 86.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 308.0 |
| Numero di poli | 40.0 |
| Connessione | 4-PIN |
| Numero di canali | 1.0 |
| Tensione di alimentazione | 400 V / 460 V |
| Spessore minimo pezzo [mm] | 20.0 |
| Peso [kg] | 240.0 |
La fornitura comprende
Piano magnetico, manuale operativo e dichiarazione di conformità CE; senza centralina e senza estensioni polari