SKP HSK 100
Misuratore della forza di serraggio
ID 205966
SKP HSK 100, Misuratore della forza di serraggio
- Per interfaccia: HSK 100
- Diametro: 100 mm
Specifiche tecniche
| Per interfaccia | HSK 100 |
|---|---|
| D1 [mm] | 100.0 |
| D2 [mm] | 68.0 |
| L1 [mm] | 137.0 |
| L2 [mm] | 273.0 |
| Peso [kg] | 5.54 |