CC ER 16 P Ø5/32"
Porta pinze di precisione ER
ID 1403890
CC ER 16 P Ø5/32", Porta pinze di precisione ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Per diametro di serraggio: Ø5/32"
- Diametro: 5/32"
- Lunghezza L1: 27.5 mm
- Concentricità: ≤ 0,002 mm
Specifiche tecniche
| Per | ER 16 |
|---|---|
| Per diametro di serraggio | Ø5/32" |
| D1 min. [mm] | 2.96875 |
| D1 max. [mm] | 3.96875 |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 27.5 |
| Peso [kg] | 0.025 |
Standard pinza di serraggio ER DIN ISO 15488-B