TRIBOS-Mini SRE 9
Inserto di riduzione
ID 201971
TRIBOS-Mini SRE 9, Inserto di riduzione
- Per diametro di serraggio: Ø0.3-Ø6, Ø1/8", Ø3/16"
- Lunghezza L1: 22.5 mm
Specifiche tecniche
Per diametro di serraggio | Ø0.3-Ø6, Ø1/8", Ø3/16" |
---|---|
D2 [mm] | 9 |
L1 [mm] | 22.5 |
Peso [kg] | 0.743 |
La pressione massima di serraggio per TRIBOS-Mini e TRIBOS-Mini SVL è di 85 bar