GZB-S Ø3/4" Ø12 KD
Bussole di riduzione, a tenuta stagna
ID 224401
GZB-S Ø3/4" Ø12 KD, Bussole di riduzione, a tenuta stagna
- A tenuta stagna
- Diametro di serraggio: 12 mm
- Diametro esterno: 3/4"
- Lunghezza: 50.5 mm
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Bussole di riduzione, a tenuta stagna |
|---|---|
| Serie | GZB-S KD |
| Attacco portautensile | GZB-S Ø 3/4" KD |
| Diametro di serraggio D1 | 12 mm |
| Diametro esterno D2 | 3/4" |
| D3 [mm] | 24.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 50,5 mm / 2.0" |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm] | 50.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Peso [kg] | 0.1 |
| A tenuta stagna | Sì |
| Lunghezze standard | Sì |
Versione
A tenuta stagna
Concentricità
≤ 0.003 mm
Refrigerazione
Per adduzione interna del refrigerante
A tenuta stagna fino a un massimo di 80 bar
Collare chiuso
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta