TENDO Silver SK 40 Ø25x80.5
Mandrino idraulico
ID 1467969
TENDO Silver SK 40 Ø25x80.5, Portautensili
- Mandrino idraulico
- Serie: TENDO Silver
- Attacco portautensile: SK 40
- Diametro di serraggio: 25 mm
- Lunghezza di proiezione: 80.5 mm
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 400 Nm
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Mandrino idraulico |
|---|---|
| Serie | TENDO Silver |
| Attacco portautensile | SK 40 |
| Portautensile standard | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Diametro di serraggio D1 | 25 mm |
| D2 [mm] | 55.0 |
| D3 [mm] | 65.95 |
| D6 [mm] | 53.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 80,5 mm / 3.2" |
| L2 [mm] | 57.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 22.0 |
| L5 [mm] | 61.4 |
| G | M16x1 |
| Coppia min. [Nm] | 400.0 |
| Peso [kg] | 1.8 |
| A tenuta stagna | Sì |
| Lunghezze standard | Sì |
Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd
Gegevensdragers
Boorgat voor gegevensdrager optioneel
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 AD/AF
De boorgaten voor een AF-vorm worden als met stelschroeven verzegeld voor transport
Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Levering
Exclusief activeringssleutel
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar