TRIBOS-M SVL-12 Ø2.5x100
Polygonal Extensions
ID 215704
TRIBOS-M SVL-12 Ø2.5x100, 三角加长杆
- TRIBOS SVL
- 夹持直径: 2.5 mm
- 机床侧夹持直径: 12 mm
- 总长度: 100 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
- 最小扭矩: 1.5 Nm
Technical details
| 技术 | 三角加长杆 |
|---|---|
| 系列 | TRIBOS SVL |
| 刀具夹持接口 | SVL-12 |
| 夹持直径 D1 | 2.5 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 11.0 |
| D5 | 12 mm |
| 总长度 L [mm] | 100.0 |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 24.0 |
| 最小扭矩 [Nm] | 1.5 |
| 重量 [kg] | 0.05 |
型号
与我们的 TENDO 或 TRIBOS 刀具夹持系统完美配合
回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm
刀具柄部质量
h6
最大限速
35.000 1/min
单独
可单独从 100 mm 的标准长度缩短至最小 50 mm
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计