arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TRIBOS SVL-20 Ø10x250 Illustrazione simile

TRIBOS SVL-20 Ø10x250

Prolunghe poligonali

ID 205647

Disponibile in magazzino
TRIBOS SVL-20 Ø10x250, Prolunghe poligonali
  • TRIBOS SVL
  • Diametro di serraggio: 10 mm
  • Diametro di serraggio lato macchina: 20 mm
  • Lunghezza complessiva: 250 mm
  • Concentricità: ≤ 0,01 mm con 2,5 x D
  • Coppia min.: 20 Nm
Technologie Polygonální nástavce
Řada TRIBOS SVL
Rozhraní upínače nástrojů SVL-20
Upínací průměr D1 10 mm
D2 [mm] 16.0
D3 [mm] 18.1
D5 20 mm
Celková délka L [mm] 250.0
L2 [mm] 42.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 40.0
L5 [mm] 45.0
L6 [mm] 50.0
G M8x1
Min. točivý moment [Nm] 20.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.4

Provedení
Funguje dokonale v kombinaci se systémy upínačů nástrojů TENDO nebo TRIBOS

Obvodová házivost
≤ 0,01 mm při 2,5 x D

Jakost stopky nástroje
h6

Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky

Max. rychlostní limit
5 500 ot./min

Individuální
Je také k dispozici ve verzi pro těžké kovy
250mm verzi je možné zkrátit až na 200 mm
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání