arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TRIBOS SVL-20 Ø12x250 Illustrazione simile

TRIBOS SVL-20 Ø12x250

Prolunghe poligonali

ID 205648

Disponibile in magazzino
TRIBOS SVL-20 Ø12x250, Prolunghe poligonali
  • TRIBOS SVL
  • Diametro di serraggio: 12 mm
  • Diametro di serraggio lato macchina: 20 mm
  • Lunghezza complessiva: 250 mm
  • Concentricità: ≤ 0,01 mm con 2,5 x D
  • Coppia min.: 30 Nm
Tecnologia Prolunghe poligonali
Serie TRIBOS SVL
Attacco portautensile SVL-20
Diametro di serraggio D1 12 mm
D2 [mm] 19.0
D5 20 mm
Lunghezza complessiva L [mm] 250.0
L2 [mm] 47.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
G M8x1
Coppia min. [Nm] 30.0
Peso [kg] 0.41

Versione
Funziona alla perfezione in combinazione con i nostri sistemi portautensili TENDO e TRIBOS

Concentricità
≤ 0,01 mm con 2,5 x D

Gambo utensile di qualità
h6

Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

Limite velocità max
5.500 giri/min

Ogni esigenza
Disponibili anche in metallo pesante
La versione da 250 mm può essere accorciata fino a 200 mm
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta