TRIBOS SVL-20 Ø6x250
Polygonální nástavce
ID 205645
TRIBOS SVL-20 Ø6x250, Polygonální nástavce
- TRIBOS SVL
- Uchopovací průměr: 6 mm
- Upínací průměr na straně stroje: 20 mm
- Celková délka: 250 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,01 mm při 2,5 x D
- Min. točivý moment: 5 Nm
Specifiche tecniche
| Technologie | Polygonální nástavce |
|---|---|
| Řada | TRIBOS SVL |
| Rozhraní upínače nástrojů | SVL-20 |
| Upínací průměr D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 9.9 |
| D3 [mm] | 13.1 |
| D5 | 20 mm |
| Celková délka L [mm] | 250.0 |
| L2 [mm] | 37.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 35.0 |
| L5 [mm] | 40.0 |
| L6 [mm] | 50.0 |
| G | M5 |
| Min. točivý moment [Nm] | 5.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.36 |
Provedení
Funguje dokonale v kombinaci se systémy upínačů nástrojů TENDO nebo TRIBOS
Obvodová házivost
≤ 0,01 mm při 2,5 x D
Jakost stopky nástroje
h6
Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Max. rychlostní limit
5 500 ot./min
Individuální
Je také k dispozici ve verzi pro těžké kovy
250mm verzi je možné zkrátit až na 200 mm
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání