TRIBOS SVL-3/4" Ø1/4"x6"
Prolunghe poligonali
ID 205940
TRIBOS SVL-3/4" Ø1/4"x6", Polygonální nástavce
- TRIBOS SVL
- Uchopovací průměr: 1/4"
- Upínací průměr na straně stroje: 3/4"
- Celková délka: 6"
- Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
- Min. točivý moment: 6 Nm
Specifiche tecniche
| Technologie | Polygonální nástavce |
|---|---|
| Řada | TRIBOS SVL |
| Rozhraní upínače nástrojů | SVL-3/4" |
| Upínací průměr D1 | 1/4" |
| D2 [mm] | 10.3 |
| D3 [mm] | 13.1 |
| D5 | 3/4" |
| Celková délka L [mm] | 152.4 |
| L2 [mm] | 37.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 35.0 |
| L5 [mm] | 40.0 |
| L6 [mm] | 100.0 |
| G | M5 |
| Min. točivý moment [Nm] | 6.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.26 |
Provedení
Funguje dokonale v kombinaci se systémy upínačů nástrojů TENDO nebo TRIBOS
Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D
Jakost stopky nástroje
h6
Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Max. rychlostní limit
18 500 ot./min
Individuální
Je také k dispozici ve verzi pro těžké kovy
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání