arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TRIBOS SVL-3/4 Illustrazione simile

TRIBOS SVL-3/4" Ø5/16"x4"

Prolunghe poligonali

ID 205991

Tempo di consegna su richiesta
TRIBOS SVL-3/4" Ø5/16"x4", Prolunghe poligonali
  • TRIBOS SVL
  • Diametro di serraggio: 5/16"
  • Diametro di serraggio lato macchina: 3/4"
  • Lunghezza complessiva: 4"
  • Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Coppia min.: 12 Nm
Tecnologia Prolunghe poligonali
Serie TRIBOS SVL
Attacco portautensile SVL-3/4"
Diametro di serraggio D1 5/16"
D2 [mm] 13.0
D3 [mm] 15.1
D5 3/4"
Lunghezza complessiva L [mm] 101.6
L2 [mm] 37.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 35.0
L5 [mm] 40.0
L6 [mm] 49.1
G M6
Coppia min. [Nm] 12.0
Peso [kg] 0.19

Versione
Funziona alla perfezione in combinazione con i nostri sistemi portautensili TENDO e TRIBOS

Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D

Gambo utensile di qualità
h6

Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

Limite velocità max
44.000 giri/min

Ogni esigenza
Disponibili anche in metallo pesante
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta