NSR-A 160–A-0
IDnr. 303169
- Max. totale nuttige last: 300 kg
Technische gegevens
| Modelo | Recto |
|---|---|
| Precisión de repetición [mm] | 0.02 |
| Peso [kg] | 1.13 |
| Distancia máxima al bloquear [mm] | 1.0 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 60.0 |
| Momento Mx máx. [Nm] | 700.0 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 1600.0 |
El alcance de suministro del adaptador de palés ya incluye un pasador de sujeción. No obstante, este se puede pedir por separado.
Dimensiones y cargas máximas
Dimensiones y cargas máximas
Los valores indicados son las cargas mecánicas máximas. Las cargas causadas por la dinámica han de tenerse en cuenta en la interpretación para determinar la unidad adecuada.
Información general sobre la serie
Nota:
Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4
Principio de funcionamiento
sistema cinemático interior de gancho en cuña
Transmisión de medios
Opcional con módulos eléctricos o módulos de fluidos.
Carcasa
La carcasa se ha fabricado con una aleación de aluminio anodizado duro y altamente resistente. Los componentes funcionales están hechos de acero inoxidable templado.
Material suministrado
Sistema de cambio de palés en la versión solicitada, elementos para la conexión mecánica e información sobre seguridad (instrucciones específicas del producto disponibles en línea)
Garantía
24 meses