NSR-A 160–A-90
Identyfikator 303167
Układ wymiany palet NSR-A, Rozmiar: 160, Adapter palety, pneumatyczna, Pod kątem
- Maks. łączne obciążenie użyteczne: 300 kg
Szczegóły techniczne
| Provedení | Úhlové |
|---|---|
| Opakovatelná přesnost [mm] | 0.02 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.46 |
| Max. vzdálenost při zamykání [mm] | 1.0 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 60.0 |
| Max. moment Mx [Nm] | 700.0 |
| Max. moment Mz [Nm] | 1600.0 |
* Vezměte na vědomí, že výšky výměnného masteru (ZK) a adaptéru výměny (ZA) se liší. Součet představuje celkovou výšku propojeného výměnného systému.
Rozsah dodávky pro paletový adaptér již zahrnuje upínací čep. Je však možné objednat jej také odděleně.
Rozsah dodávky pro paletový adaptér již zahrnuje upínací čep. Je však možné objednat jej také odděleně.
Rozměry a maximální zatížení
Rozměry a maximální zatížení
Uvedené hodnoty jsou maximální mechanická zatížení. Zatížení vyvolaná dynamikou se musí zohlednit při navrhování vhodné jednotky.
Obecné pokyny k řadě
Poznámka:
Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Princip fungování
Kinematika pomocí vnitřního klínového háku
Přenos médií
Volitelné prostřednictvím elektrických modulů a/nebo kapalinových modulů.
Tělo
Plášť sestává z vysoce pevné hliníkové slitiny s tvrdou povrchovou úpravou. Funkční součástky jsou vyrobeny z tvrzené oceli.
Rozsah dodávky
Systém výměny palet v objednané verzi, prvky pro mechanické připojení a bezpečnostní informace (návod pro konkrétní výrobek je k dispozici online).
Záruka
24 měsíců