DRL 20-W090-ASP
ID 314773
- stroke vertical [Z-axis]: 33 mm
- Angle of rotation: 90 °
- Max. payload: 1 kg
Specifiche tecniche
| Úhel rotace [°] | 90 |
|---|---|
| Nastavení úhlu otáčení na každé straně [°] | 2.0 |
| vertikální zdvih [osa Z] [mm] | 33.0 |
| Svislý lineární zdvih [osa Z] [mm] | 18.0 |
| Nastavení svislého zdvihu na každé straně [osa Z] [mm] | 10.0 |
| Max. rozdíl ve výšce koncových poloh [mm] | 10.0 |
| Krouticí moment [Nm] | 2.26 |
| Zdvihání síly [N] | 245.0 |
| nastavení síly [N] | 220.0 |
| Opakovatelná přesnost [osa Z] [mm] | ± 0.01 |
| Opakovatelná přesnost, rotační [°] | 0.02 |
| Min. provozní tlak [bar] | 3.0 |
| Max. provozní tlak [bar] | 6.0 |
| Jmenovitý provozní tlak [bar] | 6.0 |
| Objem válce na cyklus [cm³] | 75.0 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 60.0 |
| Max. užitečné zatížení [kg] | 1.0 |
| Max. přípustná doba cyklu za minutu [1/min] | 63.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 2.7 |
| Varianta s přídržnou brzdou | ano |
Max. zatížení
Doba cyklu
Max. zatížení
Kromě zatížení vlivem manipulace s nástavbou nesmí nastat žádné další zatížení.
Doba cyklu
- Asse X:
- Doba cyklu
- Asse Y:
- Setrvačnost
- Asse X:
- Doba cyklu
- Asse Y:
- Hmotnost
Obecné pokyny k řadě
Opakovatelná přesnost
Je definována jako rozpětí cílové polohy pro 100 po sobě jdoucích polohovacích cyklů.
Čas cyklu
Časy cyklů odkazují na obvyklý pohyb při pick & place u zdvihací/otáčecí jednotky. Vezměte prosím na vědomí, že skutečný čas cyklu je ovlivněn délkou anebo průměrem hadice a spínáním ventilu nebo dobami odezvy PLC.
Zdvih
Zdvih je maximální jmenovitý zdvih na jeden směr osy. Ten lze pro každou stranu zkrátit.
Okolní podmínky
Tyto moduly jsou určeny k použití zejména v čistých okolních podmínkách. Vezměte prosím na vědomí, že používáním modulů v náročných podmínkách se může zkrátit jejich životnost, za což firma SCHUNK v takovém případě nenese odpovědnost. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Jmenovité zatížení nebo moment setrvačnosti
Hodnoty odkazují na celkové zatížení působící na přírubu. Vezměte prosím na vědomí, že v případě překročení maximálních hodnot se zkracuje životnost modulů a že v takovém případě společnost SCHUNK neposkytuje záruku.