arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FTN-Gamma SI-32-2.5 Illustration similaire

FTN-Gamma SI-32-2.5

Capteur de force/couple
Capteur de force/couple FT, Taille: Gamma

  • Contrôle via: EtherNet/IP
  • Plage de mesure Fx, Fy: ± 32 N
  • Plage de mesure Fz: ± 100 N
  • Plage de mesure Mx, My: ± 2.5 Nm
  • Plage de mesure Mz: ± 2.5 Nm
다음을 통해 평가 EtherNet/IP
중량 [kg] 0.255
보정 SI-32-2.5
측정 범위 Fx, Fy [N] ± 32
측정 범위 Fz [N] ± 100
측정 범위 Mx, My [Nm] ± 2.5
측정 범위 Mz [Nm] ± 2.5
과부하 Fx, Fy [N] ± 1200
과부하 Fz [N] ± 4100
과부하 Mx, My [Nm] ± 79
과부하 Mz [Nm] ± 82
공명 주파수 Fx, Fy, Mz [Hz] 1400.0
공명 주파수 Fz, Mx, My [Hz] 2000.0
분해능 Fx, Fy [N] 0.006
분해능 Fz [N] 0.013
분해능 Mx, My 5.0E-4
분해능 Mz 5.0E-4
직경 D [mm] 75.4
높이 Z [mm] 33.3
IP 보호 버전의 치수, 자중 및 공진 주파수는 기본 버전과 다릅니다.

시리즈에 관한 일반 참고 사항

험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.

핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.

측정 정확도
22°C에서 측정 범위의 상한값 1% 미만

방수
IP 60, 65, 68 옵션 제공

하우징
알류미늄과 스테인리스강

보증
12개월