SINO-R HSK-A 63 Ø1/2"x80
Mandrin expansible hydraulique
ID 209541
SINO-R HSK-A 63 Ø1/2"x80, Porte-outils
- Mandrin expansible hydraulique
- Gammes: SINO-R
- Interface de porte-outils: HSK-A 63
- Diamètre de serrage: 1/2"
- Longueur de projection: 80 mm
- Concentricité: < 0,005 mm mesuré dans l'alésage de serrage
- Qualité d'équilibrage: G6.3 à 15 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 150 Nm
Technical details
| Technologie | Expansie-gereedschapshouder |
|---|---|
| Reeksen | SINO-R |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-A 63 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 12164-1 |
| Klemdiameter D1 | 1/2" |
| D2 [mm] | 39.0 |
| D3 [mm] | 44.45 |
| D6 [mm] | 32.2 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 80 mm / 3.1" |
| L2 [mm] | 46.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 34.0 |
| L5 [mm] | 54.0 |
| G | M8x1 |
| Min. draaimoment [Nm] | 150.0 |
| Gewicht [kg] | 1.15 |
| Koelvloeistofbestendig | ja |
| Standaardlengte | ja |
Variant
Optimaal voor zwaar freeswerk en draadfrezen
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,005 mm gemeten in de klemboring
Balanceergraad
G6.3 bij 15.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd
Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
MQL (Minimal Quantity Lubrication)
Ontwerp geschikt voor MQL-bewerkingen, verkrijgbaar op aanvraag
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar