SINO-R HSK-A 63 Ø32x116
ID 209539
- Portautensile ad espansione
- Serie: SINO-R
- Attacco portautensile: HSK-A 63
- Diametro di serraggio: 32 mm
- Lunghezza di proiezione: 116 mm
- Concentricità: ≤ 0,005 mm misurato nel foro di serraggio
- Grado di bilanciatura: G6,3 a 15.000 giri/min o Umax < 1 gmm
- Coppia min.: 800 Nm
Détails techniques
| Technologie | Dehnspannfutter |
|---|---|
| Baureihe | SINO-R |
| Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 63 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
| Spanndurchmesser D1 | 32 mm |
| D2 [mm] | 65.0 |
| D3 [mm] | 69.85 |
| D6 [mm] | 55.85 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 116 mm / 4.6" |
| L2 [mm] | 61.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 47.0 |
| L5 [mm] | 90.0 |
| G | M10x1 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 800.0 |
| Gewicht [kg] | 2.46 |
| Kühlmitteldicht | ja |
| Standardlänge | ja |
Version
Optimal pour l'enlèvement lourd de copeaux et le fraisage de filets
Concentricité
< 0,005 mm mesuré dans l'alésage de serrage
Qualité d'équilibrage
G6.3 à 15 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
MQL (lubrification en quantité minimale)
Concept adapté aux opérations MQL disponible sur demande
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande