AMC CON HSK-A 63 M16x25 L1=51
円錐形スレッドシャンクのアダプター
ID 23005034
AMC CON HSK-A 63 M16x25 L1=51, ツールホルダー
- 円錐形スレッドシャンクのアダプター
- シリーズ: 円錐形スレッドシャンクのアダプター
- ツールバーインターフェース: HSK-A 63
- クランプ径ねじ溝: M16
- 突出長さ: 51 mm
- 振れ精度: ≤ 0.005 mm 、テーパーから D1 まで
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
Détails techniques
| Técnica | Adaptador vástago roscado, cónico |
|---|---|
| Serie | Adaptador vástago roscado, cónico |
| Interfaz del portaherramientas | HSK-A 63 |
| Portaherramientas estándar | DIN ISO 12164-1 |
| Perno de apriete con rosca G | M16 |
| D2 [mm] | 29.0 |
| D3 [mm] | 29.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 51 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 12.0 |
| L5 [mm] | 25.0 |
| Peso [kg] | 0.8 |
| Resistente a la refrigeración | sí |
Versão
Para fixação de fresas aparafusadas
Precisão de concentricidade
≤ 0,005 mm medido do cone até D1
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta