arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
AMC CON HSK-A 63 M16x50 L1=76 Illustration similar

AMC CON HSK-A 63 M16x50 L1=76

Thread Shank Adaptors, Conical

ID 23005035

Delivery time on request
AMC CON HSK-A 63 M16x50 L1=76, Porte-outils
  • Adaptateurs de tige filetée, coniques
  • Gammes: Adaptateurs de tige filetée, coniques
  • Interface de porte-outils: HSK-A 63
  • Filetage au diamètre de serrage: M16
  • Longueur de projection: 76 mm
  • Concentricité: ≤ 0,005 mm mesuré du cône à D1
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Technologie Adaptateurs de tige filetée, coniques
Gammes Adaptateurs de tige filetée, coniques
Interface de porte-outils HSK-A 63
Porte-outil standard DIN ISO 12164-1
Filetage pour boulon de serrage G M16
D2 [mm] 29.0
D3 [mm] 34.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 76 mm / 3.0"
L4 [mm] 12.0
L5 [mm] 50.0
Poids [kg] 0.9
Étanche au liquide d'arrosage Oui

Version
Pour le serrage de fraises vissées

Concentricité
≤ 0,005 mm mesuré du cône à D1

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande