ER 16 P HSK-A 100x130
ER Präzisions-Spannzangenfutter
ID 1472616
ER 16 P HSK-A 100x130, Werkzeughalter
- ER Präzisions-Spannzangenfutter
- Baureihe: ER Präzisions-Spannzangenfutter
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 100
- Auskraglänge: 130 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm bei 2,5 x DDie Rundlaufgenauigkeit von ≤ 0,003 mm bei 2,5 x D unter Verwendung der ER Präzisions-Spannzangen und einem definierten Drehmoment
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Specifiche tecniche
| Technology | ER Precision collet chuck |
|---|---|
| Series | ER Precision collet chuck |
| Toolholder interface | HSK-A 100 |
| Toolholder standard | DIN ISO 12164-1 |
| ER clamping size | ER 16 |
| Min. clamping diameter D1 [mm] | 1.0 |
| Max. clamping diameter D1 [mm] | 10.0 |
| D2 [mm] | 34.0 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 130 mm / 5.1" |
| Projecting length L1 [mm] | 130.0 |
| L4 [mm] | 20.6 |
| L5 [mm] | 101.0 |
| G | M11x1 |
| Weight [kg] | 2.8 |
| Coolant-proof | yes |
Run-out accuracy
≤ 0.003 mm at 2.5 x D
The run-out accuracy of ≤ 0.003 mm at 2.5 x D when using the ER precision collet and a defined torque
Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873
Toolholder changes
For automatic toolholder changes
Length-setting screw
Without adjustment screw for axial length adjustment
Scope of delivery
Includes clamping nut
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request