CELSIO HSK-A 100 Ø32x120
Mandrino termoretraibile
ID 208209
CELSIO HSK-A 100 Ø32x120, Portautensili
- Mandrino termoretraibile
- Serie: CELSIO
- Attacco portautensile: HSK-A 100
- Diametro di serraggio: 32 mm
- Lunghezza di proiezione: 120 mm
- Concentricità: ≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 750 Nm
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Porta-ferramentas termorretráteis |
|---|---|
| Série | CELSIO |
| Interface do porta-ferramentas | HSK-A 100 |
| Padrão do porta-ferramentas | DIN ISO 12164-1 |
| Diâmetro de fixação D1 | 32 mm |
| D2 [mm] | 53.0 |
| D6 [mm] | 44.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 120 mm / 4.7" |
| L2 [mm] | 62.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 91.0 |
| G | M16x1 |
| Min. torque [Nm] | 750.0 |
| Peso [kg] | 3.3 |
| Com vedação do fluido de refrigeração | sim |
| Comprimentos padrão | sim |
Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm medido no furo de fixação (conforme DIN 69882-8)
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Qualidade da haste da ferramenta
h6
Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873
MQL (Lubrificação de Quantidade Mínima)
Design adequado para operações MQL disponíveis mediante consulta
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial
Parafuso de balanceamento
Com rosca para parafusos de balanceamento
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta