MES BT-DC 40 Ø32x50
Porta frese
ID 1410359
MES BT-DC 40 Ø32x50, Portautensili
- Porta frese
- Serie: Porta frese
- Variante Dual Contact
- Attacco portautensile: BT-DC 40
- Diametro di serraggio: 32 mm
- Filetto nel diametro di serraggio: M16
- Lunghezza di proiezione: 50 mm
- Concentricità: ≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Porta frese |
|---|---|
| Serie | Porta frese |
| Attacco portautensile | BT-DC 40 |
| Diametro di serraggio D1 | 32 mm |
| Vite di serraggio filettata G | M16 |
| D2 [mm] | 78.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 50 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 23.0 |
| L11 [mm] | 24.0 |
| Peso [kg] | 1.0 |
| Variante Dual Contact | Sì |
| A tenuta stagna | Sì |
| Lunghezze standard | Sì |
Versione
Per montaggio di frese con cava laterale
Concentricità
≤ 0,006 mm misurati dal cono a D1
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Sedi chip
Foro sede chip opzionale
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 JD/JF
I fori per forma JF sono sigillati per il trasporto
Superficie di contatto
Analogo a ISO 7388-2 JD/JF ma con contatto frontale della flangia
Versione Dual Contact con aderenza tra mandrino macchina e flangia del portautensile.
La fornitura comprende
Include vite di serraggio
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta