arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
MES CF SK 40 Ø27x35 Illustration similaire

MES CF SK 40 Ø27x35

Porte-fraises à trou lisse

ID 263661

Délai de livraison sur demande
MES CF SK 40 Ø27x35, Porte-outils
  • Porte-fraises à trou lisse
  • Gammes: Porte-fraises à trou lisse
  • Version Cool Flow
  • Interface de porte-outils: SK 40
  • Diamètre de serrage: 27 mm
  • Filetage au diamètre de serrage: M12
  • Longueur de projection: 35 mm
  • Concentricité: ≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Etendue de la livraison: Avec boulon de serrage
Technologie Messerkopfaufnahmen
Baureihe Messerkopfaufnahmen
Werkzeughalterschnittstelle SK 40
Werkzeughalternorm DIN ISO 7388-1 AD/AF
Spanndurchmesser D1 27 mm
Gewinde Anzugsschraube G M12
D2 [mm] 50.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 35 mm / 1.4"
L4 [mm] 15.9
L11 [mm] 21.0
Gewicht [kg] 1.18
Cool Flow Variante ja
Standardlänge ja

Ausführung
Zur Aufnahme von Fräsern mit Quernut

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,006 mm gemessen vom Kegel zu D1

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Kühlmittelzufuhr
Cool-Flow-Ausführung – optimale Kühlmittelzufuhr direkt an die Werkzeugschneide
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 AD/AF
Bohrungen für Form AF bei Lieferung verschlossen

Lieferumfang
Inklusive Fräseranzugsschraube

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich