arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ER32 HSK-E50x80 Illustration similaire

ER32 HSK-E50x80

Mandrins à pince ER

ID 23002105

In stock
ER32 HSK-E50x80, Porte-outils
  • Mandrins à pince ER
  • Gammes: Mandrins à pince ER
  • Interface de porte-outils: HSK-E 50
  • Longueur de projection: 80 mm
  • Concentricité: ≤ 0,008 mm à 2,5 x D
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Etendue de la livraison: Avec écrou de serrage
Technologie ER Spannzangenfutter
Baureihe ER Spannzangenfutter
Werkzeughalterschnittstelle HSK-E 50
Werkzeughalternorm DIN 69893-5
ER Spanngröße ER 32
Min. Spanndurchmesser D1 [mm] 2.0
Max. Spanndurchmesser D1 [mm] 20.0
D2 [mm] 50.0
D3 [mm] 50.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 80 mm / 3.1"
Auskraglänge L1 [mm] 80.0
L4 [mm] 23.0
L5 [mm] 54.0
Gewicht [kg] 0.79
Kühlmitteldicht ja
Standardlänge ja

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,008 mm bei 2,5 x D

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Lieferumfang
Inklusive Spannmutter

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich