TENDO Turn
Portautensili ad espansione idraulica
Oltre che per le caratteristiche eccellenti, quali il campo di serraggio versatile grazie alle bussole di riduzione, la precisione di concentricità e di ripetibilità di < 0,003 mm (inserto di serraggio doppio DSE), e per la semplice manipolazione, TENDO Turn convince soprattutto per l'assorbimento delle vibrazioni unico nel suo genere. Ciò consente la realizzazione di superfici dei pezzi di eccellente qualità.
Descrizione
Vantaggi - I tuoi benefici
- Cambio dell'utensile in pochissimi secondi e con precisione micrometrica senza dispositivi ulteriori.
Risparmio di tempo grazie alla riduzione dei tempi di preparazione macchina e nessuna spesa di investimento e d'energia per dispositivi di serraggio aggiuntivi - A bassa manutenzione
Il sistema completamente chiuso assicura una lunga vita utile - Elevata flessibilità
Serraggio di diversi diametri grazie all'utilizzo di bussole di riduzione con refrigerazione periferica o a tenuta stagna - Preregolazione esatta della lunghezza assiale
Regolazione della lunghezza nel campo di precisione di 0,01 mm, con corsa di regolazione di 10 mm - Run-out costante e precisione di ripetibilità < 0,003 mm
Ottimi risultati di superficie, lavorazione ad alta precisione e processi sicuri grazie all'azione uniforme del tagliente e alla massima riproducibilità. - Assorbimento delle vibrazioni eccellente
Si evitano micro soffiature e si ottengono migliori superfici dei pezzi, il mandrino della macchina è protetto, l'utensile prolunga la sua durata e di conseguenza si riducono i costi - Bilanciatura fine di serie
Adatto alle alte velocità con un grado di bilanciatura di G2.5 a 25.000 giri/min (inserto di serraggio doppio DSE) - Compatibilità totale
Combinabile in modo ideale con le prolunghe TENDO SVL e TRIBOS SVL - Possibilità di serrare tutti i tipi di gambo comunemente in commercio
Forma A: con attacco cilindrico liscio, forma A secondo ISO 1835 e ISO 6535 HA Forma AB: con faccia piana e attacco cilindrico con superficie di trascinamento, attacco di forma A secondo ISO 1835 e ISO 6535 HA Forma B: con superfici di trascinamento laterali, attacco di forma B secondo ISO 1835 Forma E: con superficie di serraggio inclinata, attacco di forma E secondo ISO 1835 e ISO 6535 HE - Scanalature di raccolta per una trasmissione corretta della coppia
Superfici di serraggio asciutte, mediante spostamento di residui di olio, grasso o lubrificante nella scanalatura per lo sporco
Opzioni ed informazioni speciali
- Campo di serraggio flessibile grazie all'impiego di bussole di riduzione
Con le bussole di riduzione si possono serrare con un solo portautensile gambi di diametro compreso tra 3 e 32 mm. Il vantaggio: riduzione dei costi iniziali, maggiore forza di serraggio al diametro del gambo indicato.