TRIBOS-RM HSK-E 40 Ø5x50
Portautensili poligonali
ID 225772
TRIBOS-RM HSK-E 40 Ø5x50, Portautensili
- Portautensili poligonali
- Serie: TRIBOS-RM
- Attacco portautensile: HSK-E 40
- Diametro di serraggio: 5 mm
- Lunghezza di proiezione: 50 mm
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 6 Nm
Specifiche tecniche
| テクノロジー | 多角形ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | TRIBOS-RM |
| ツールバーインターフェース | HSK-E 40 |
| ツールホルダーの標準 | DIN 69893-5 |
| クランプ径 D1 | 5 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 50 mm / 2.0" |
| L2 [mm] | 32.0 |
| L4 [mm] | 30.0 |
| 最小トルク [Nm] | 6.0 |
| 重量 [kg] | 0.41 |
| 標準長さ | あり |
バージョン
アクセス穴付きバージョン
高速で正確なワークに非常に適する設計
回転対称構造
振れ精度
≤ 0.003 mm、2.5 x Dで
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
クーラントチューブ用のスレッドあり
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。