arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
WEL CF HSK-A 100 Ø14x160 Illustrazione simile

WEL CF HSK-A 100 Ø14x160

Portautensili Weldon

ID 23003105

Tempo di consegna su richiesta
WEL CF HSK-A 100 Ø14x160, Portautensili
  • Portautensili Weldon
  • Serie: WELDON
  • Variante Cool Flow
  • Attacco portautensile: HSK-A 100
  • Diametro di serraggio: 14 mm
  • Lunghezza di proiezione: 160 mm
  • Concentricità: ≤ 0,003 mm misurato dal cono a D1
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
La fornitura comprende: Inclusa la vite di serraggio porta utensili WELDON e due viti M3 per la chiusura dell'opzione Cool Flow (se necessario)
Technology WELDON end mill holders
Series WELDON
Toolholder interface HSK-A 100
Toolholder standard DIN ISO 12164-1
Clamping diameter D1 14 mm
D2 [mm] 44.0
D6 [mm] 31.5
Projecting length L1 [mm]/[inch] 160 mm / 6.3"
L2 [mm] 48.0
L4 [mm] 131.0
G1 M12
Weight [kg] 2.6
Cool Flow variant yes

Version
For clamping tools with cylindrical shanks in accordance with DIN 1835B/6359HB

Run-out accuracy
≤ 0.003 mm measured from taper to D1

Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm

Thread G1
G1 = thread for clamping screw

Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Coolant supply
Cool Flow version
Coolant is fed via two coolant bore holes directly to the cutting edge of the tool

Scope of delivery
Including WELDON clamping screw and two M3 screws for closing the Cool Flow option (if required)

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request