arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
WEL SK 40 Ø10x100 Podobné zobrazení

WEL SK 40 Ø10x100

Držáky koncové frézky WELDON

ID 263555

WEL SK 40 Ø10x100, Upínače nástrojů
  • Držáky koncové frézky WELDON
  • Řada: WELDON
  • Rozhraní upínače nástrojů: SK 40
  • Uchopovací průměr: 10 mm
  • Projekční délka: 100 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm měřeno od kuželu k D1
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Rozsah dodávky: Včetně upínacího šroubu WELDON
Technologia Uchwyty frezarskie WELDON
Seria WELDON
Złącze uchwytu narzędziowego SK 40
Standardowy uchwyt narzędziowy DIN ISO 7388-1 AD/AF
Średnica mocowania D1 10 mm
D2 [mm] 35.0
D6 [mm] 24.5
Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 41.0
L4 [mm] 80.9
G1 M10
Masa [kg] 1.33
Bez chłodzenia peryferyjnego tak

Wersja
Do narzędzi mocujących o trzonkach walcowych zgodnych z normami DIN 1835B/DIN 6359HB.

Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm mierzone od stożka do D1

Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm

Gwint G1
G1 = gwint na śrubę mocującą

Nośniki danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873

Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych

Zasilanie chłodziwem
Podawanie chłodziwa zgodnie z normą ISO 7388 AD/AF
Otwory na AF są uszczelnione na czas transportu

Zakres dostawy
Zawiera śrubę zaciskową WELDON

Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie