ROTA NCK plus 165-45 Z140-SV90°
Mandrino autocentrante a 3 ganasce con foro passante
ID 807215
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Prodotti alternativi:
Mandrini autocentranti standard con foro passante
Informazioni sulla sospensione:
Informazioni sulla sospensione:
- Data di fine vendita: 2023-06-30
- Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
- Foro passante: 45 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- Interfaccia ganasce: 1/16" x 90° Nut 14H7
- Corsa per griffa: 2.75 mm
- Corsa del pistone: 12 mm
- Forza di serraggio max.: 57 kN
- Forza di azionamento max: 22 kN
- Numero di giri max.: 6000 1/min
- Peso: 12 kg
Specifiche tecniche
| Tipo di mandrino | ISO 702-4 |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Nr. 5 (Z140) |
| Dentatura | 1/16" x 90° |
| Numero di giri max. [1/min] | 6000.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 57.0 |
| Forza di azionamento max [kN] | 22.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 2.75 |
| Corsa del pistone (H) [mm] | 12.0 |
| Momento di inerzia [kgm²] | 0.048 |
| Peso [kg] | 12.0 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB-J 60
- purple
-
KM-WB 66
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%