arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。

SAR-1300 系列适用于小至大批量生产,产品品种适中或较高。其过程可靠性、低功耗和循环周期短将使客户获益。采用直线电机和传感器控制技术,铣削精度可达 ±0.1 mm。这款通用型分板机在高性能的同时也十分节能。技术可用性高达 99.8%。

内容即将推出

客户附加值

  • 高精度直线电机和传感器技术,实现高铣削精度
  • 可采用一个或两个抽屉进行面板上料(第二个抽屉可通过改造增加)
  • 节拍时间极短,得益于高速线性电机和最小宕机时间
  • 高质量组件和简单的系统设计,提升了可用性
  • 操作高度设计符合人体工学
  • 简洁的设计使用户可清楚预估初始投资,另有大量可扩展选项用于后期改造
  • 供货时间短,得益于在模块化系统和批量生产中采用了完全相同的部件

针对标准大尺寸或长型电路板,铣削范围为 500 x 600 mm

新产品:离线式分板机 SAR-1300 Mono-Smart 和 SAR-1700 均有足够大的工作空间

SCHUNK Electronic Solutions 面向市场推出了两款具有较大空间的分板机:SAR-1300-Mono-Smart 和 SAR-1700。此类设备对完整的 PCB(板)上的单个 PCB 进行铣削和切锯 - 最大面板尺寸为 600 x 500 mm。

内容即将推出

首个分板机协同上料工艺

这套来自 SCHUNK 的独特自动化解决方案能够显著提高分板机的生产力。SAR-1700 的双抽屉上采用了配备 SCHUNK Co-act 机械手 EGP-C 的机械臂。

  • 该机械臂能够深入到货架深处,取出面板
  • 然后将面板放入机床
  • 然后机械臂会将门关上,按下开始按钮
  • 完成分板后,各个单独的板件被放到输送机、泡沫罩上,或送至进行中的另一自动化工序中
  • 然后这一过程便再次开始

只有面板存放货架需要由人工准备。这意味着一名员工就能最多同时操作五台机床。