arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
应用图片 – SAL 1300

SAL-1300 采用独特的 speedLAS® 技术

快速。精密独立。

配备 speedLAS® 技术的紧凑独立式机床通过与 SCHUNK 线性轴技术和激光扫描器控制的配合,实现精确、高速的激光加工。激光器可缩短加工时间,同时确保最佳切割质量。在各种情况下使用适当的能源进行激光加工,以及在同一台机床上整合激光加工和铣削技术将为用户带来极高的灵活性。

下载产品资料

什么是 speedLAS®?

在 speedLAS® 技术中,激光由特殊扫描器控制,使其运动与轴的运动重叠。这种创新方法可确保激光始终以与工件的最佳角度对齐,从而实现精确的直线切割。使用该技术可确保美观的切割质量,但与以前的激光应用相比,加工速度可提高多达 80%。此外,还优化了边缘区域的能量输入,进一步提高了切割过程的效率和质量。

客户获益:

与组件没有机械接触

  • 没有灰尘
  • 没有机械损坏
  • 减轻压力
  • 延长组件使用寿命

最小切割间隙为 0.3 mm

  • 微型化组件
  • 包装密度高
  • 组件可放置到边缘区域
  • 布局灵活性

3 种质量等级

  • 速度较慢,但切割质量极佳
  • 速度和切割质量的完美结合
  • 速度极快,但分型面上有烟灰痕迹。

应用图片 – SAL 1300