Presso SCHUNK è disponibile la più ampia gamma di ganasce di base per tutti i tipi di mandrino autocentrante. Oltre all'interfaccia della morsa con il sistema a incastro, SCHUNK offre anche ganasce di base temprate con rettifica di precisione per l'utilizzo di morsetti riportati a dentatura fine. Se il serraggio uniforme non è possibile con il mandrino di cambio rapido equipaggiato con ganasce ad artigli, è possibile coprire queste fessure di serraggio, ad esempio, con ganasce di base che presentano un offset di 1/2 dente.
L'unità di fornitura comprende 1 set = 3 pezzi, incluse le viti cilindriche. Ad eccezione delle ganasce base EWB-TG, che sono fornite senza viti cilindriche.
La nostra promessa - Il tuo vantaggio Il tuo vantaggio.
L'incastro a croce e la superficie di appoggio rettificata sono rettificate. Assicurano un'elevata precisione dimensionale e una manipolazione rapida e semplice.
Una dentatura rettificata garantisce un'elevata precisione e qualità di superficie delle ganasce di base nonché una maggiore durata di vita.
La sostituzione di un'unità di serraggio composta da ganascia base e morsetto riportato nel mandrino a uso stazionario riduce i tempi di preparazione.
En SCHUNK encontrará la oferta más grande de mordazas base para todos los tipos de chucks para tornos. Además de la interfaz de mordaza con lengua y ranura, SCHUNK también ofrece mordazas tembladas, rectificadas con precisión para el uso de mordazas intercambiables con dentado preciso. Si no es posible una sujeción perfecta con su chuck de cambio rápido de mordazas de con mordaza de garra, dichos huecos de sujeción pueden cubrirse, por ejemplo, con mordazas base que tengan un desplazamiento de medio diente. La unidad de entrega consta de 1 set = 3 piezas, incluidos tornillos cilíndricos. A excepción de las mordazas base EWB-TG, que no incluyen tornillos cilíndricos.