arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.

Měkké monoblokové čelisti

Pro univerzální použití

Měkké upínací čelisti lze použít univerzálně. Mohou být flexibilně protočeny na požadovaný upínací průměr. Profitujte z velké rozmanitosti nejrůznějších rozměrů pro své individuální upínací řešení.

Náš slib výkonnosti. Vaše výhody.

  • Broušené ozubení
  • Jemně frézované pero a drážka
  • Individuálně modifikovatelné
  • Velká rozmanitost pro Vaše aplikace
  • 整体软爪

    整体软爪

    由 C45 硬化回火钢制成的整体软爪,可在成品工件加工中实现高精度。使用整体爪与组合使用基爪和顶爪相比,减少了一个额外连接,所以精度更高。交付单位:1 套 = 3 件。
    Zobrazit výrobní řadu
    163100
    Serrilhado em ângulo 
    20.0 mm
    45.0 mm
    163101
    Serrilhado em ângulo 
    22.0 mm
    60.0 mm
    163102
    Serrilhado em ângulo 
    26.0 mm
    70.0 mm
    163103
    Serrilhado em ângulo 
    32.0 mm
    81.0 mm
    163104
    Serrilhado em ângulo 
    45.0 mm
    93.0 mm
    163105
    Serrilhado em ângulo 
    45.0 mm
    130.0 mm
    163106
    Serrilhado em ângulo 
    65.0 mm
    130.0 mm
    163200
    Serrilhado em ângulo 
    20.0 mm
    60.0 mm
    163201
    Serrilhado em ângulo 
    22.0 mm
    80.0 mm
    163202
    Serrilhado em ângulo 
    26.0 mm
    100.0 mm