arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.

对于从中等批量到大批量,产品差异由小到大的生产任务: SCHUNK 在线分板机 ILR 系列可搭配机械手更换系统,确保高灵活性和极短的设置准备时间。采用专门设计的快速上板系统,以及配有路径控制功能的高动态驱动器,对于印刷电路板分离和搬运有着高处理能力。多机械手组合单元设计简单且经重量优化,显著降低了工具成本。

客户附加值

  • 采用由磁悬浮直线电机驱动的快速产品进料系统可大幅缩短上料时间
  • 带直线电机的高精度铣削系统和特殊的吸尘毛刷上下浮动机构,实现高速分板
  • 采用带有持续路径控制功能且基于直线电机的搬运系统,分离装配组时处理时间短
  • 借助简易可自动换型的多拼板机械手,可获得高度稳定性和实现快速换型
  • 可选集成式码垛系统扩展件
  • 人体工学设计,现代化外观
  • 模块化设计确保自动化系统能够与客户的后续需求共同“增长”

Contenu disponible prochainement

由经验丰富的分板技术专家提供高效过程支持

Contenu disponible prochainement

SCHUNK 的项目经理亦是分板工艺领域的专家,确保我们的机床能够以最优方式整合到客户的生产线中。为客户量身打造的工艺过程能够方便高效地整合进入到生产单元中。技术可靠、各项目阶段按时完成、透明化的沟通,我们的团队创造了互信合作的基础。

托盘系统

Contenu disponible prochainement 基于直线电机的托盘处理系统检测带有光栅的托盘状态并保证不同类型托盘无故障运行。
Contenu disponible prochainement 在线分板机可根据客户要求配备托盘系统 PAL-1400。如此一来,切削装配组便可直接放置到尺寸为 600 x 400 mm 的托盘上做进一步加工。托盘由滑轨或传送带送入。当托盘的类型较多时,可选配托盘编码功能。
Contenu disponible prochainement

机械手手指更换站

机械手手指的自动更换实现了产品的快速简单换型,无需使用额外的昂贵机械手。存放架上最多可插入 24 件机械手指。因此,有 276 种机械手手指组合可用。机床永久性配备所有产品。

Contenu disponible prochainement

灵活性极高

使用轻质机械手处理 PCB 能够节省成本并保证在处理周期短的同时获得高灵活性。

Contenu disponible prochainement

过程控制

在视觉检查中,对印刷电路板进行布局误差方面的检查。将印制电路板表面的轮廓与CAD数据或提供的公差窗口进行比较,检测精度高。