arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCO

ROTA NCO

Silová soustružnická sklíčidla bez průchozího otvoru
Univerzální 3čelisťové silové sklíčidlo s vynikajícím těsnění, dlouhým zdvihem čelistí a integrovaným otvorem přívodu médií.

Výhody – Přínos pro Vás

  • Přesné výkonné soustružnické sklíčidlo s klínovým hákem pro nejpřísnější požadavky kvality
    Umožňuje vynikající výsledky obrábění
  • Vysoká účinnost systému klínových háků
    Provozně spolehlivé upnutí díky vysokým upínacím silám
  • Optimální podpěra čelistí pro upínání za vnější nebo vnitřní průměr vlivem velmi dlouhého vedení základních čelistí
    Umožňuje vysoké upínací síly při dlouhé životnosti
  • Optimalizovaný systém mazání
    Zajištění konzistentně vysokých upínacích sil
  • Největší zdvih čelistí při vysoké upínací síle čelistí
    Spolehlivé a variabilní upínání obrobků přes rušivé obrysy
  • Utěsněno proti vniknutí chladiva a třísek pomocí standardních stíracích pásků, těsnění a utěsněného průchozího otvoru
    Zvláště vhodné k použití na svislých soustruzích
  • Vrtání pro přívod médií (chladiva nebo vzduchu) je standardním vybavením tělesa sklíčidla
    Flexibilita závisející na konkrétním použití
  • Konstrukce s nízkou výškou
    Maximální využití obráběcí haly a maximální tuhost systému
  • Základní čelisti standardně s jemným vrubovým ozubením 1,5 mm x 60° a 1/16" x 90°
    Vysoká flexibilita v rozsahu horních čelistí
  • Všechny strany funkčních dílů jsou kalené a broušené
    Zajišťuje dlouhou životnost

Možnosti a zvláštní informace

  • Silové sklíčidlo s klínovým hákem je výborně chráněno proti vniku nečistot a třísek. Technologie ROTA NCO zajišťuje maximální přesnost a životnost při použití na vodorovných i svislých soustruzích. Dlouhý zdvih sklíčidla umožňuje upínání kolem kolizních obrysů.
  • Díky středovému přívodu je ROTA NCO víceúčelovým sklíčidlem. Centrální přívod chladiva nebo přívod vzduchu s přípravou v tělese sklíčidla jako standardní varianta.