arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SGA-3 180-95-22

SGA-3 180-95-22

Adapterplatte

ID 1643382

Tempo di consegna su richiesta
Systembacken Standard

Produktmerkmale:
  • Adapterplatte, fest
  • Schnittstelle 1: W-38
Technische Daten:
  • Abmessungen: 180 x 95 x 22 mm
  • Gewicht: 2.9 kg
Breite [mm] 180.0
Tiefe [mm] 95.0
Höhe [mm] 22.0
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 2.9

Lieferumfang
Systembacke, Befestigungsschrauben; ohne 6fach-Wendebacken