GFB 100-34-10
Spring plate pull-down jaw
ID 430191
Top jaws, standard
Product features:
Product features:
- Spring plate pull-down jaw
- Interface 1: W-100-1
- Dimensions: 100 x 34 x 10 mm
- Weight: 0.16 kg
Technické údaje
| Šířka [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Hloubka [mm] | 10.0 |
| Výška [mm] | 34.0 |
| Svazek | kus |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.16 |
Rozsah dodávky
Upínací čelist, upevňovací šrouby