arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SGM-G3 80-72-28

SGM-G3 80-72-28

Mittelbacken

ID 1322972

Systembacken Standard

Produktmerkmale:
  • Mittelbacke grip
  • Passend zu: KSC-D 80-300
Technische Daten:
  • Abmessungen: 80 x 72 x 28 mm
  • grip-Stufe: 3 mm
  • Gewicht: 1 kg
Width [mm] 80.0
Depth [mm] 72.0
Height [mm] 28.0
Bundle piece
Weight [kg] 1.0

Scope of delivery
System jaw, fastening screws