PEB 50-34-4
Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard
ID 1311953
Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Blocco polare a 4 vie
- Dimensioni: 110 x 110 x 34 mm
- Campo polare: a 4 vie (2 x 2)
- Filetto polo: M8
- Peso: 3.2 kg
Specifiche tecniche
| Délka [mm] | 110.0 |
|---|---|
| Šířka [mm] | 110.0 |
| Výška [mm] | 34.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 3.2 |
Rozsah dodávky
Pólové bloky, upevňovací šrouby