SP 250-1
Inserts de serrage
ID 194100
SP 250-1, Inserts de serrage
- Hauteur H: 13 mm
- Longueur L: 29.5 mm
- Largeur B: 18 mm
- Filetage G: M6
Specifiche tecniche
| Height H [mm] | 13.0 |
|---|---|
| Length L [mm] | 29.5 |
| Width B [mm] | 18.0 |
| Thread G | M6 |