GBS-G3 125-40-21.5-18
스텝형 죠
ID 430415
상부 죠, 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 스텝형 죠 18mm, 3mm 그립
- 인터페이스 1: W-125-1
- 치수: 125 x 40 x 21,5 mm
- 클램핑 단계: 18 mm
- 그립 스텝: 3 mm
- 중량: 0.59 kg
Technical details
| Breite [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Tiefe [mm] | 21.5 |
| Höhe [mm] | 40.0 |
| Gebinde | Stück |
| Gewicht [kg] | 0.59 |
Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben